- Artículo No.:
- SV 9686.820
- Descripción producto
- El uso de componentes sobre un sistema de barras con 4 conductores secundarios por fase, precisa adicionalmente una pieza de relleno entre los conductores secundarios.
- Material
- E-Cu
- Longitud
- 110 mm
- Sección
- 25 mm x 10 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,678 kg
- Peso bruto
- 0,68 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,23
- Código arancelario
- 39239000
- EAN
- 4028177947283
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
-
SV Pieza de relleno para juego de conexión