Soporte de barras para ensamblaje de barras (zona del techo)

Artículo No.: SV 9686000

Para el ensamblaje de sistemas de barras colectoras en la zona del techo de armario a armario.

Artículo No.:
SV 9686000
Descripción producto
Para el ensamblaje en la zona del techo de sistemas de barras de 3 o 4 polos de pletinas flexibles de armario a armario.
Material
Duroplástico
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Semejante RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
30 x 10 mm
Distancia entre centros de las barras colectoras
80 mm
Observación para el montaje
Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase
Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaulada (M8) 4165.500
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,8 kg
Peso bruto
3,88 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV Soporte de barras,4 polos,80mm,30x10
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Safety instructions