- Artículo No.:
- RX 9365515
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94 - Color
- RAL 9005
RAL 35745 - Adecuados para referencia
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- Carga combustible
- 0,389 MJ/m²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,079 kg
- Peso bruto
- 0,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6
- Código arancelario
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- Descripción producto
- RX Protección contra contactos para seccionador bajo carga para fusibles NH t. 1
- Documentos
- Quick guide