Soporte de aparellaje RiLineX sin sistema de contacto

Artículo No.: RX 9360707

Soporte de aparellaje RiLineX de 54 mm de ancho para RiLineX y plataformas de sistemas de embarrados de 60 mm, sin sistema de contacto. Ideal cuando deben fijarse dispositivos más anchos sobre la placa.

Artículo No.:
RX 9360707
Ejecución
sin sistema de contacto
Ventajas
Para el montaje de equipos en carriles DIN, por ej. arrancadores de motor
Bloqueo sencillo por encaje a presión de los carriles DIN
Protección opcional contra desplazamientos del equipo
Los accesorios coordinados reducen el número de artículos diferentes necesarios
Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
RAL 35745
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Dimensiones
Anchura: 54 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidad: 36,2 mm
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
N° de polos
3 polos
Carriles soporte nº
1
Tensión nominal
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Carga combustible
3,849 MJ/m²
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,26 kg
Peso bruto
1,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,69
Código arancelario
85369095
EAN
4028177997042
ETIM 9
EC001531
Descripción producto
RX Soporte de aparellaje, An. 54 mm, sin sistema de contacto
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions