Cuña de bloqueo para adaptador de aparellaje

Artículo No.: RX 9365749

Cuña de bloqueo, ancho 54 mm, para la fijación de combinaciones de dispositivos de arranque motor para plataformas de sistemas de embarrados de 60 mm.

Artículo No.:
RX 9365749
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. accesorios de fijación
Adecuados para referencia
9360.740
9360.760
9360.780
Dimensiones
Anchura: 54 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,096 kg
Peso bruto
0,112 kg
Código arancelario
39269097
Descripción producto
RX Cuña de bloqueo para adaptador de aparellaje, An.: 54 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Quick guide