Sistemas de barras RiLine

Adaptador/Soporte OM

Montaje externa de aparatos para brazo soporte, fijación sencilla del brazo soporte al bastidor de adaptación, para aparellajes convencionales.

Adaptador/Soporte OM

Soporte OM sin sistema de contacto

Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.

Adaptador/Soporte OM

Regleta de conexión para adaptador/soporte OM

Para ampliar la anchura de montaje.

Adaptador/Soporte OM

Marco soporte para adaptador/soporte OM

Para anchura de adaptador de 45 mm/55 mm

Adaptador/Soporte OM

Carril soporte 35 x 15 mm para adaptador/soporte OM

Para fijación al chasis del adaptador.

Adaptador/Soporte OM

Cables gemelos para adaptador OM con borne de tracción 2,5 – 16 mm²

Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de máx. dos aparatos de distribución por adaptador.

Adaptador/Soporte OM

Juego de cables para adaptador OM con borne de tracción

Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de aparatos de distribución.

Adaptador/Soporte OM

Bloque de pins para marco soporte

Para la fijación y el posicionamiento seguro de los contactos de las combinaciones de dispositivos de arranque motor.

Adaptador/Soporte OM

Carril soporte 35 x 7,5 mm para adaptador/soporte OM

Para montaje en adaptadores OM de 55 mm de ancho.

Adaptador/Soporte OM

Pin de unión para adaptador/soporte OM

Para la unión mecánica del adaptador/soporte OM.

Adaptador/Soporte OM

Bloque de pins Plus para dispositivo de arranque con fijación elevada del contactor

Para dispositivo de arranque con fijación elevada del contactor

Adaptador/Soporte OM

Carril soporte 35 x 10 mm para adaptador/soporte OM

Para fijación al chasis del adaptador o al marco soporte.