Ángulo soporte para regletas bajo carga para fusibles NH

Referencia: SV 9346.430

Para regletas bajo carga NH de tamaño 1 a 3 para fijación de una cubierta de protección contra contacto confeccionada individualmente, posibilidad de montaje a izquierda y derecha de la regleta.

Referencia:
SV 9346.430
Aplicación
Para la fijación opcional de una cubierta de protección contra contactos realizada a medida para por ej. aplicaciones especiales en combinación con armarios para instalaciones. Los ángulos soporte pueden fijarse a izquierda y derecha del chasis de la regleta.
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,012 kg
Peso bruto
0,02 kg
Código arancelario
73182900
EAN
4028177631786
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
Información técnica general