Soporte de barras

Artículo No.: SV 3073000

Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Artículo No.:
SV 3073000
Material
Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
N° de polos
3 polos
100 mm
Adecuado para barras colectoras
30 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Intensidad máx.
1.250 A
Dimensiones
Anchura: 22 mm
Altura: 320 mm
Profundidad: 70 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,612 kg
Peso bruto
1,83 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177036079
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV SOPORTE BARRAS 3P 1250A SV SOPORTE DE BARRAS COLEC- TORAS, 1250A, 3 POLOS, 4 PZAS
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle