- Artículo No.:
 
- SV 3554000
 
- Descripción producto
 
- Para la conexión sin taladros de pletinas flexibles. 
 
- Material
 
- Chapa de acero 
 
- Superficie
 
- Galvanizada, inactivada 
 
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
 
- 34 x 10 mm 
 
- Adecuado para barras colectoras
 
- 12 x 5 - 30 x 10 mm 
 
- Adecuado para barras colectoras
 
- Barra E-Cu 
 
- Unidad de embalaje
 
- 3 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 0,699 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,8 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Información sobre la clase PCF
 
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado 
 
- Código arancelario
 
- 85369010 
 
- EAN
 
- 4028177044234 
 
- ETIM 9
 
- EC000001 
 
- ETIM 8
 
- EC000001 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27141146 
 
- Descripción producto
 
- 
SV BORNE PARA BARRAS 30x10 - 3P. Conexion sin taladros