Sistemas de embarrados Ri4Power 185 mm hasta 2100 A Regletas seccionadoras bajo carga NH, 185 mm Tamaño 00 a 3, para distancia entre centros de pletinas de 60, 100 y/o 185 mm. Regletas seccionadoras bajo carga NH, 185 mm Regleta seccionadora bajo carga NH con control de fusibles electrónico 3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros. Ir al producto Regletas seccionadoras bajo carga NH, 185 mm Regleta seccionadora bajo carga NH 3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros. Ir al producto