- Artículo No.:
 
- DK 7979411
 
- Descripción producto
 
- Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía. 
 
- Ventajas
 
- En montaje vertical puede realizarse la instalación en el espacio Zero-U en el VX IT o el rack TS IT sin herramientas 
 
- Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco) 
 
- Juego de montaje sin herramientas para VX IT 
 
- PDU autoalimentada, no se precisa fuente de alimentación externa 
 
- Exactitud de medición ±1% (kWh) según EN 62 053-21 
 
- Comportamiento de conexión programable tras la recuperación de tensión (encendido/apagado/último estado) 
 
- Comportamiento de conmutación programable (hora/lógica programable) 
 
- Reloj real integrado con batería de reserva (máx. 10 años, batería intercambiable) 
 
- Zumbador electromagnético integrado para alertas acústicas 
 
- Valores límite ajustables (alerta/alarma) para tensión, corriente y potencia, ajustable en cada toma de forma individual 
 
- Datos técnicos
 
- Display/Unidad de control en cajas PDU con posibilidad de giro en 180° e intercambiable 
 
- Fuente de alimentación completamente redundante integrada, alimentación desde todas las fases 
 
- Fuente de alimentación PDU redundante, tolerante a fallos en todas las fases 
 
- Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz 
 
- Potencia activa, trabajo activo, potencia aparente, trabajo aparente 
 
- Factor de potencia (cosPhi) y ángulo de fase 
 
- Medición corriente conductor neutro/Determinación de desequilibrios de carga 
 
- Control de fusibles en PDU's con fusibles integrados 
 
- Monitor TFT brillante de 128x128 píxeles (RGB) con retroiluminación y modo de ahorro de energía para la indicación de los datos de potencia y de la configuración básica PDU 
 
- Sensores de movimiento para rotación del display y visualización correcta de la PDU en la página web 
 
- Leds de varios colores (verde/amarillo/rojo) para la señalización de los estados de conexión y valores límite por toma individual 
 
- Led para la indicación de la tensión 
 
- Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo 
 
- Material
 
- Perfil de aluminio, anodizado negro
Puntos de conexión: plástico  
- Unidad de envase
 
- Incl. material de fijación 
 
- Opciones
 
- Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
Medición de la corriente diferencial (tipo B) por alimentación/fase/fusible
Control de la protección contra sobretensión disponible opcionalmente
Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores
Otros colores de armario disponibles  
- Measurement functions, description
 
- Alimentación de emergencia del servidor web PDU a través de PoE, desconexión secuencial de las salidas 
 
- Función de conmutación en cada punto de conexión de salida 
 
- Evita puntas de sobrecarga: conexión secuencial de las salidas según rango de tensión 
 
- Almacenaje de estados de conexión de los relés incluso en caso de corte eléctrico 
 
- Relés biestables: Escasa absorción de corriente y elevada potencia de ruptura, también para corrientes de entrada más elevadas de hasta máx. 300 A 
 
- Agrupación: conexión conjunta de varias salidas 
 
- Medición por fase o alimentación 
 
- Medición adicional por toma 
 
- Potente CPU (ARM Cortex A8) 
 
- Entrada digital (contacto libre de potencial) 
 
- Salida de alarma/salida de relé adicional (contacto conmutado) 
 
- Dimensiones
 
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 70 mm
Longitud: 1.095 mm  
- Nº bases de enchufe y tipo
 
- 10 x Schuko (tipo F, CEE 7/3) 
 
- Enchufes
 
- 10 x Schuko 
 
- Tensión de servicio
 
- 230 V (c.a.) 
 
- Intensidad (máx.)
 
- 16 A 
 
- Potencia
 
- 3,7 kW 
 
- Alimentaciones
 
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~  
- Long. cable de conexión
 
- 3 m 
 
- Tipo de conexión (eléctrica)
 
- CEE 
 
- Interfaces
 
- Interfaz Ethernet completamente redundante 10/100/1000 Mbit/s (2 RJ45, 1 con PoE) 
 
- Puerto USB 2.0 (USB-A) para configuración masiva, actualización de firmware y registro de datos 
 
- Interfaz CAN-Bus (RJ45) para máx. 16 sensores ambientales 
 
- Interfaz serie RS232 (RJ12) para unidad LTE, Scripting, CLI 
 
- Uso de certificados propios/TLS 1.2 
 
- Envío correo electrónico en caso de alarma (SMTP) 
 
- Administrador de usuarios incl. gestión de permisos 
 
- Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory 
 
- Conexión servidor syslog (máx. 2 servidores) 
 
- Directivas
 
- Directiva EMC 2014/30/EU 
 
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG 
 
- Normas
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protocolos
 
- Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB para la integración en software DCIM de terceros 
 
- FTP/SFTP (Update/Filetransfer) 
 
- Campo de temperatura de servicio
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Humedad del aire (sin condensación)
 
- 10...95 % 
 
- Campo de temperatura de almacenaje
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Adecuado para
 
- Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.200 mm
Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 1.800 mm  
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 4 kg
 
- Peso bruto
 
- 5 kg
 
- Código arancelario
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177948082 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Descripción producto
 
- 
DK PDU managed, distribución de corriente de gama alta incl. funciones de medición de la energía, de conexión y de monitorización para cada toma individual, con interfaz de red y display, An.Long.Pr.: 44x1095x70 mm, CEE 7/3: 10x Schuko