- Artículo No.:
- DK 7480300
- Descripción producto
- Guía omeja ajustable en profundidad para la fijación a presión. Fijación de aparatos de instalación según DIN 43 880 en los tamaños 1 – 3 (por ej. para montaje de enchufes de montaje, magnetotérmicos, etc. o grupos completos de instalación de sistemas. Captación de cables en la parte posterior. Dos guías de distribución de corriente con bornes de conexión sobre el zócalo aislado. Cubierta de plástico incluyendo cubierta para espacios vacíos. Capacidad máxima de instalación = 22 UP (22 x 18 mm = 396 mm). Altura armario: 3 UA. Profundidad armario: 223 mm. Medida máx. de extracción: 220 mm. Bornes de conexión: 4 bornes de 35 mm², 18 bornes de 16 mm² (por guía).
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Energy-Box con cubiertas ciegas de plástico.
Borne de conexión
18 bornes de conexión, 16 mm²
4 bornes de conexión, 35 mm²
Tracción de cables
Cintas para la identificación
Escobilla
- Nº máx. unidades partición de 18 mm
- 22
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 220 mm
- Unidades de altura
- 3 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,1 kg
- Peso bruto
- 6,14 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 9
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- Descripción producto
-
DK POWERBOX EXTRAIBLE 3UA DK ENERGYBOX DE 19", 3 UA