- Referencia:
- DK 7955.510
- Descripción producto
- Distribución de corriente básica, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo.
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado negro
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 62 mm
Longitud: 440 mm
- Nº bases de enchufe y tipo
- 6 x C13 / 1 x C19
- Enchufes
- 6 x GB (tipo G, BS 1363)
- Intensidad (máx.)
- 13 A
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- UK
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT: ≤ 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,24 kg
- Peso bruto
- 1,42 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177685024
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
PDU Basic UK 13A/1P 6xUK-Plug (BS1363)