PDU internacional, ejecución basic

Referencia: DK 7955.110

Racks TI para la distribución de corriente en diferentes ejecuciones: Entrada con conector CEE (16 A/32 A) así como salidas C13 y C19. Potencia de distribución entre 3,7 kW y hasta 22 kW.

Referencia:
DK 7955.110
Ejecución
PDU Basic
Descripción producto
Distribución básica de corriente, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo.
Material
Perfil de aluminio, anodizado negro
Dimensiones
Anchura: 44 mm
Profundidad: 62 mm
Longitud: 970 mm
Nº bases de enchufe y tipo
24 x C13 / 4 x C19
Enchufes
24 x Conector C13
4 x Conector C19
Intensidad (máx.)
16 A
Alimentaciones
Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión
3 m
Tipo de conexión (eléctrica)
CEE
Directivas
Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas
EN 60950-1
Campo de temperatura de servicio
0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,133 kg
Peso bruto
3,333 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177684911
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Visio Shapes