- Referencia:
- DK 7955.133
- Ejecución
- PDU Basic
- Descripción producto
- Distribución básica de corriente, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo.
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado negro
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 62 mm
Longitud: 1.365 mm
- Nº bases de enchufe y tipo
- 24 x C13 / 6 x C19
- Enchufes
- 24 x Conector C13
6 x Conector C19
- Intensidad (máx.)
- 32 A
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 3~
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Directivas
- Directiva EMC 2014/30/EU
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG
- Normas
- EN 60950-1
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,634 kg
- Peso bruto
- 5,931 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177684959
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19 Interruptor de protección de línea