Guías deslizantes VX ESS

Referencia: SV 9692.050

Para alojar baterías insertables.

Referencia:
SV 9692.050
Descripción producto
null
Material
Chapa de acero, 2 mm, galvanizada
Unidad de envase
Incl. cinta perforada
Incl. material de fijación
Longitud
313,9 mm
Capacidad de carga (estática)
120 kg
1.200 N
Adecuado para
Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
3,6 kg
Peso bruto
3,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Descripción producto
VX ESS Guía deslizante L: 313,9 mm, para armario Pr.: 600 mm
Documentos
Instrucciones