Centro láser Perforex LC 3030

Referencia: AS 4050.335

Los centros láser Perforex han sido desarrollados especialmente para la modificación mecánica automatizada de armarios de distribución estándar. La Perforex LC está especializada en el mecanizado 3D de envolventes, así como en el mecanizado sin contacto y con bajo nivel de vibraciones. También es posible realizar el mecanizado de placas de montaje incluyendo taladros roscados.

Referencia:
AS 4050.335
Ejecución
Versión EE.UU.
Descripción producto
Los centros láser Perforex han sido desarrollados especialmente para la modificación mecánica automatizada de armarios de distribución estándar. La Perforex LC está especializada en el mecanizado 3D de envolventes, así como en el mecanizado sin contacto y con bajo nivel de vibraciones. También es posible realizar el mecanizado de placas de montaje incluyendo taladros roscados.
Ventajas
Mecanizado 3D de envolventes sin cambio de posición de la pieza
No se produce el ennegrecimiento de los cantos al mecanizar acero inoxidable
Corte de las piezas de chapa texturizadas sin dañar la pintura ni provocar decoloraciones, incluso cuando las piezas tienen contornos complicados
Gama de productos desde armarios compactos hasta armarios grandes
Mecanizado libre de contacto y con vibraciones reducidas sin desgaste de la herramienta
No es necesario fijar las herramientas
Velocidad de mecanizado en acero inoxidable 20 veces más rápida que en un proceso de fresado convencional
Trabajo ergonómico gracias a la superficie extensible para el mecanizado de envolventes y piezas planas
Mecanizado simultáneo de 5 caras
Datos técnicos
Puntero láser (láser auxiliar) Potencia Clase 1
Anchura de corte muy reducida de aprox. 0,3 mm
Láser clase 4
Unidad de envase
Centro láser
Compresor
Revestimiento máquina
Sistema de filtro
Unidad de mando
Material mecanizable
Acero inoxidable
Chapa de acero
Aluminio
Mando de máquina
Programación taller
Seguridad
Estructura de protección para alcanzar la clase de láser 1. Posibilidad de manejo por personal instruido, sin conocimientos técnicos
Puerta de seguridad
Interfaces
EPLAN Pro Panel
Importación de formatos DXF
Rittal Configuration System
Observación
El techo de protección (4050.317) para el cerramiento de la máquina es imprescindible si existe un acceso desde arriba
Un técnico de Rittal debe realizar una visita in situ con el fin de seleccionar y definir la ejecución del láser
Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
Superficie de apoyo
Anchura: 3.900 mm
Altura: 3.800 mm
Profundidad: 10.500 mm
Potencia radiante máx.
300 W (CW) o 3000 W (impulsos)
Energía de impulso (máx.)
30 J
Duración de impulso máx.
50 µs con una potencia de 300 W
Longitud de ondas
1.070 nm
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
3 mm
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable
3 mm
Grosor de material máx. mecanizable aluminio
3 mm
Tensión de mando (c.c.)
24 V
Potencia
3 kW
Tensión de servicio
400 V, 3~, 60 Hz
Max. machinable area of cubes
Anchura: 1.200 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 2.250 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4.500 kg
Peso bruto
4.500 kg
Código arancelario
84561190
EAN
4028177957541
ECLASS 8.0
36620404