Crimpadora L8

Artículo No.: AS 4050452

Pelacables y crimpadora con accionamiento electroneumático para punteras sueltas aisladas.

Artículo No.:
AS 4050452
Ejecución
Display táctil
Descripción producto
Pelacables y crimpadora con accionamiento electroneumático para punteras sueltas aisladas.
Ventajas
Fácil manejo
Procesado seguro y rápido de punteras aisladas
Desaparecen los tiempos de preparación gracias al cambio automático de herramienta
Posibilidad de procesamiento de hilos especiales
Procesado sencillo y rápido
Detección automática de las secciones
Datos técnicos
Sección 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.)
Longitud de introducción 35 mm (1378 in.)
Posibilidad de mecanización de punteras con recubrimiento plástico en tamaños especiales
Unidad de envase
Crimpadora L8
1 depósito oscilante 0,5 - 1,5 mm²
1 depósito oscilante 1,5 - 2,5 mm²
Observación
Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
Dimensiones
Anchura: 390 mm
Altura: 460 mm
Profundidad: 330 mm
Conexión de aire comprimido
5,5 bar
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia aparente
110 VA
Compresión
Crimpado trapezoidal
Tiempo del ciclo
1,5 s
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
34,6 kg
Peso bruto
34,67 kg
Código arancelario
84798997
EAN
4028177804869
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Descripción producto
AS Crimpadora automática L8, 0,5-2,5mm²
Documentos
Instrucciones