Cinta de cables WT

Artículo No.: AS 4051216

Cinta de cables para máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C para el ensamblaje secuencial de haces de cables.

Artículo No.:
AS 4051216
Ventajas
Aumento de la eficiencia gracias a la posibilidad de fabricar con mazos de cables clasificados
Prevención de fallos
Clasificación de los cables basada en proyectos
Picking basado en proyectos para procesos posteriores
Unidad de envase
Cinta de cables WT
Adecuados para referencia
4051.215
Dimensiones
Longitud: 50 m
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,65 kg
Peso bruto
0,72 kg
Código arancelario
84799070
EAN
4028177981171