Depósito oscilante WT

Referencia: AS 4051.223

Depósito oscilante WT 43 para la alimentación con terminales sueltos con collar plástico para las secciones de 4,0 y 6,0 mm² en la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C.

Referencia:
AS 4051.223
Ventajas
Alimentación segura de terminales
Cambio sencillo y rápido de los consumibles
Unidad de envase
Depósito oscilante WT 43
Aplicación
Para terminales sueltos con una sección de 4,0 mm² und 6,0 mm²
Observación
Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales.
Normas
AEH DIN 46228
Adecuados para referencia
4051.205
4051.210
Código arancelario
84799070
EAN
4028177981119