Depósito de guías de cables

Artículo No.: AS 4051.043

La máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT dispone de un sistema de clasificación separado. Los cables terminados son guiados hasta los depósitos de guías de cables correspondientes según pedido.

Artículo No.:
AS 4051.043
Descripción producto
La máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT dispone de un sistema de clasificación separado. Los cables terminados son guiados hasta los depósitos de guías de cables correspondientes según pedido.
Ventajas
Clasificación de los cables basada en proyectos
Óptimo proceso de extracción
Picking basado en proyectos para procesos posteriores
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,46 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177940406
ECLASS 8.0
17139201
Descripción producto
AS Wire rail magazine 1,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor