Opción de impresora para Wire Terminal

Artículo No.: AS 4051030

La opción de impresión permite el etiquetado automatizado de los cables confeccionados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático de la Wire Terminal.

Artículo No.:
AS 4051030
Descripción producto
La opción de impresión permite el etiquetado automatizado de los cables terminados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático de la Wire Terminal.
Ventajas
El sistema de impresión se encuentra integrado en el proceso completamente automático del Terminal de cableado WT.
Óptimo etiquetado relacionado con el orden de los cables
Soporte de los procesos de cableado posteriores
Datos técnicos
La impresión puede adaptarse individualmente, de forma manual o mediante la vinculación con Eplan
Color
blanco
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
20,5 kg
Peso bruto
21,5 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177940352
ECLASS 8.0
17139201
Descripción producto
The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.