- Artículo No.:
- AS 4051027
- Descripción producto
- El depósito de cables modular y compacto, junto al sistema de guiado proporciona una conducción controlada de los cables hacia la máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT.
- Ventajas
- Almacenaje con ahorro de espacio de seis recipientes para cables en dos niveles
- Alimentación controlada y segura de los cables
- Sistema modular para ampliaciones individualizadas
- Datos técnicos
- Carga máx. admisible, planta inferior: 540 kg (corresponde a 6 depósitos de cables de 90 kg)
- Carga máx. admisible, planta superior: 210 kg (corresponde a 6 depósitos de cables de 35 kg)
- Unidad de envase
- Módulo adicional
- Superficie de apoyo
- Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.250 mm
Profundidad: 800 mm
- Number wire containers
- 12
- Observación
- La ampliación modular de uno de los depósitos de cables a izquierda y derecha, permite ampliar el almacenaje y la alimentación hasta 36 recipientes para cables.
- Adecuados para referencia
- 4051.024
- 4051.036
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 130 kg
- Peso bruto
- 140 kg
- Código arancelario
- 84662020
- EAN
- 4028177940307
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Descripción producto
-
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto