Terminales sueltas

Referencia: AS 4051.724

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4051.724
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
gris
Longitud
10 mm
AWG
14
Diámetro interior
4,2 mm
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Forma de entrega
sueltas
Unidad de embalaje
500 pza(s).
Peso neto
0,5 null
Código arancelario
85369010
EAN
4028177999947
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Wire end ferrules for wire processing, 2.5 mm², grey, loose, 10 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR