- Referencia:
- AS 4054.023
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Para el mecanizado de terminales de los cables sin cubierta aislante.
- Ventajas
- Bloqueo forzado con desbloqueo
- Mediante una transmisión óptima de la palanca se precisan fuerzas de accionamiento mínimas incluso con grandes secciones
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Compresión
- Crimpado doble indent
- Dimensiones
- Altura: 68 mm
Longitud: 256 mm
- AWG
- 12 ‐ 8
- Para sección
- 4 ‐ 10 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,63 kg
- Peso bruto
- 0,668 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807648
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descripción producto
-
AS Tenaza crimpadora 4 - 10 mm², crimp. doble. indent.