Perforadora de chapa redonda para chapa de acero

Artículo No.: AS 4055250

Para punzonar escotaduras redondas

Artículo No.:
AS 4055250
Ejecución
Con 3 puntos de corte
Descripción producto
Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase
Matrices
Punzón
Tornillo tensor sin rodamiento
Material mecanizable
Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
3 mm
Ø punzonadora
50,5 mm
Para rosca
M50
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Tornillo tensor (Ø x L)
19 x 75 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø
19 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,823 kg
Peso bruto
0,897 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808348
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Perforadora para chapa de acero redonda
Documentos
Instrucciones