Juego de punzonadoras hidráulicas manuales M16 - M63

Artículo No.: AS 4055.070

Punzonadora hidráulica manual en un práctico conjunto con punzones para chapa de acero. Grosor de material máximo 2 o 3 mm.

Artículo No.:
AS 4055.070
Ejecución
Este juego incluye las perforadoras de chapa estándar M16 a M63.
Descripción producto
Punzonadora hidráulica manual en un práctico conjunto con punzones para chapa de acero. Grosor de material máximo 2 o 3 mm.
Ventajas
Mayor duración de la herramienta gracias a la válvula limitadora de presión instalada
null
Unidad de envase
Punzonadora hidráulica manual, recto
7 perforadoras de chapa de hendiduras con triple partición
Tornillo hidráulico Ø 19 mm
Tornillo hidráulico Ø 9,5/19 mm
Fresa piloto HSS Ø 10 mm
Juego de casquillos distanciadores (3 piezas)
Maletín de plástico
Material mecanizable
Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Ø punzonadora
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
Para rosca
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,3 kg
Peso bruto
5,34 kg
Código arancelario
82034000
EAN
4028177807945
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
Descripción producto
AS Juego de punzonadoras hidraulicas manuales
Documentos
Instrucciones