Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Artículo No.: PK 9511100

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.

Artículo No.:
PK 9511100
Ejecución
Tapa transparente
Descripción producto
Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del equipo instalado.
Material
Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tapa transparente: policarbonato, junta continua de poliuretano inyectado
Tornillos de tapa: poliamida
Tapones ciegos: polietileno
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Tornillos de tapa
Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 130 mm
Altura: 130 mm
Profundidad: 99 mm
Campo de temperatura de servicio
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,6 kg
Código arancelario
94037000
EAN
4028177139398
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Aprobaciones
C-UL
UL
Fichas técnicas
Technical Data sheet