Cajas Bus BG Acero inoxidable

Artículo No.: BG 1558.010

Caja de bus de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), incl. bisagra de 180°. Grado de protección IP 66.

Artículo No.:
BG 1558.010
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Bisagras de 180°: cinc fundido a presión
Superficie
Caja y tapa: pulimentada, grano 240
Bisagras de 180°: cromatadas
Unidad de envase
Caja con tapa
Bisagras de 180º (2 piezas)
Carril soporte TH 35/7,5
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 123 mm
Grosor del material de la caja
1,5 mm
Grosor del material de la puerta
1,25 mm
Posición bisagras puerta
abajo
Número carriles soporte
1
Cierre
Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Nº de cierres: 2
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,92 kg
Peso bruto
4,12 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
BG CAJA P/AUTOMAT.400X200X123 INOX.
Aprobaciones
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Técnica en detalle