Bornes de conexión

Artículo No.: SV 3550000

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Artículo No.:
SV 3550000
Descripción producto
Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material
Latón
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión de conductores redondos
1 ‐ 4 mm²
Para grosor de barra
3 ‐ 5 mm
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso neto
0,315 kg
Peso bruto
0,358 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV BORNE DE CONEXION 1-4mm² - 15 P. .
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle