Adaptador de conexión

Artículo No.: SV 9342224

Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.

Artículo No.:
SV 9342224
Material
Cubierta: ABS
Chasis: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Intensidad máx.
125 A
Tensión de servicio
690 V, 4~
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
Valores eléctricos UL (SCCR)
50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 125 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 125 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 400 A, JDDZ/7
Salida de cables
arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
4 polos
Dimensiones
Anchura: 75 mm
Altura: 270 mm
Conexión de conductores redondos
16 ‐ 35 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
10 ‐ 25 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
10 x 7,8 mm
Aprobaciones
UL
Para grosor de barra
25 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,199 kg
Peso bruto
0,632 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,07
Código arancelario
85369010
EAN
4028177536807
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR DE CONEXION 125A,690V 4-POLOS
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle