Bandeja de base

Artículo No.: SV 9607000

Para la protección contra contacto en la parte posterior de un montaje Mini-PLS.

Artículo No.:
SV 9607000
Material
PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Longitud
1.100 mm
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Mini
Dimensiones
Longitud: 1.100 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,86 kg
Peso bruto
1,08 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descripción producto
SV PLS MINI BANDEJA BAS 1100MM
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Técnica en detalle