Fijación de sistema para Maxi-PLS

Artículo No.: SV 9650150

Para montaje de los soportes de barras

Artículo No.:
SV 9650150
Ejecución
para montaje en el centro de la parte dorsal (185 mm)
Aplicación
Para el montaje de los soportes de barras
Material
Acero inoxidable
N° de polos
3 polos
185 mm
Adecuado para barras colectoras
PLS-Maxi 3200
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,662 kg
Peso bruto
3,861 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV SUJECIÓN SISTEMA MAXI-PLS 3200A,A=185,VE=2ST
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)