Tuerca deslizante para barras colectoras Maxi-PLS

Referencia: SV 9650.920

Para la posterior introducción en el perfil de las barras colectoras Maxi-PLS.

Referencia:
SV 9650.920
Descripción producto
Para la fijación de pletinas flexibles y componentes de conexión a barras colectoras Maxi-PLS. Para la posterior introducción lateral en el perfil de las barras y la fijación de los pernos roscados.
Material
E-Cu
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 60
Dimensiones
Rosca: M12
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso neto
0,21 kg
Peso bruto
0,259 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,21
Código arancelario
74198090
EAN
4028177239708
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Descripción producto
SV MAXI-PLS TUERCA DESLIZANTE 3200A, M12,VE=15ST
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle