Módulo para montaje de equipos en línea

Artículo No.: SV 9666300

Para alojar aparatos de montaje en línea, cubierta precintable.

Artículo No.:
SV 9666300
Descripción producto
Para alojar equipos en línea. Con carriles soporte 35 x 15 mm. Cubierta precintable.
Material
Cubierta: Poliestireno
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Cubierta: Poliestireno
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 450 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Nº máx. unidades partición de 18 mm: 72
Número carriles soporte
3
Nº de escotaduras
6
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,03 kg
Peso bruto
2,04 kg
Código arancelario
85369001
EAN
4028177676299
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Descripción producto
ISV MODULO P/CARRILES SOPORTE ANxALT 2/3
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Further instructions