Conector horizontal E-Cu para ensamblaje de embarrados

Artículo No.: SV 9686210

Para la unión de un sistema de barras principal de armario a armario.

Artículo No.:
SV 9686210
Ejecución
para embarrado principal 30 x 10 mm
Descripción producto
Para la unión del sistema de embarrados principal de armario a armario.
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
195 mm
Barras por conductor
1
Sección
35 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,59 kg
Peso bruto
0,758 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,59
Código arancelario
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Conector Longitudinal 35mm, 1x30x10
Aprobaciones
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions