Pieza de ensamblaje E-Cu PE/PEN

Referencia: SV 9686.529

La combinación PE/PEN compuesta por barra, ángulo soporte y pieza de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.

Referencia:
SV 9686.529
Descripción producto
Para la unión de barras colectoras de armario a armario.
Material
E-Cu
Dimensiones
Longitud: 180 mm
Sección
30 mm x 5 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,51 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,23
Código arancelario
74198090
EAN
4028177935938
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV Brida ensamblaje E-Cu PE/PEN 30x5mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure
Safety instructions