Armario compacto AX C4-H

Referencia: AX 1350.450

The compact enclosure AX with integral enclosure locators in the roof, base and side forms the familiar 25 mm system pitch pattern from the VX25 large enclosure. System components and accessories are easily, quickly and securely installed and retrofitted on rails, with no drilling required. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H. Important: Please observe the product properties and the notes on installation and maintenance in the product description.

Guía de equipamiento del suelo para AX

Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Retenedor de puerta para AX

Placa de entrada de cables plástica modular con pretaladros métricos, para AX

Referencia:
AX 1350.450
Ejecución
Surface coating to DIN EN ISO 12944
Ventajas
Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios
Mantenimiento del grado de protección (UL-Approbation) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar
Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo
Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal
Material
Caja y puerta: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Enclosure and door: Powder-coated, textured paint
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario con puerta(s)
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Listón de puerta perforado
Cierre: doble paletón 3 mm
Observación
Installation and maintenance: DIN EN ISO 12944 refers to corrosion protection for steel structures (e.g. containers and bridges) and is thus only indirectly applicable to enclosures. The test criteria defined in this standard were nevertheless applied to the paint finishes of the C4-H enclosures. Our “paint finish equivalent to C4-H” thus satisfies all requirements of the standard in respect of the 720-hour salt spray mist test. Even so, corrosion can still occur on such sheet-steel enclosures. If the enclosure is installed in an environment where there is a risk of corrosion, the user must provide for regular maintenance and the prompt repairing of any paint damage. Depending on the application, the user may need to take suitable precautions as protection against environmental conditions at the place of installation, e.g. UV radiation.
Grado de protección NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK10
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
450 mm x 475 mm
Número puertas
1
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables
Tamaño: 6
Cantidad: 1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
PCF per pack (cradle-to-gate)
74,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177993785
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AX compact enclosure C4-H, WxHxD: 500x500x300 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, one cam lock
Documentos
Instrucciones