- Artículo No.:
- KX 1565.800
- Descripción producto
- Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Adecuado para
- Tipo de armario: Caja mural AX, 3 piezas
Cajas de bornes KX
Cajas Bus KX
Caja de bornes HD
Anchura: = 500 mm
Altura: = 200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,25 kg
- Peso bruto
- 1,309 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177925328
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
-
KX Placa de montaje, para cajas de bornes KX y cajas Bus KX, para An.Al.: 175x485 mm