Placa de montaje para cajas de bornes KX, cajas Bus KX, cajas de bornes HD, armarios Ex

Artículo No.: KX 1569800

Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.

Artículo No.:
KX 1569800
Descripción producto
Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Adecuado para tipo de armario
Caja mural AX, 3 piezas
Cajas de bornes KX
Cajas Bus KX
Caja de bornes HD
Adecuado para
Tipo de armario: Caja mural AX, 3 piezas
Cajas de bornes KX
Cajas Bus KX
Caja de bornes HD
Anchura: = 500 mm
Altura: = 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,013 kg
Peso bruto
2,13 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177925144
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
KX Placa de montaje, para cajas de bornes KX y cajas Bus KX, para An.Al.: 275x485 mm
Fichas técnicas
Técnica en detalle