- Artículo No.:
- KX 1572800
- Descripción producto
- Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Adecuado para tipo de armario
- Cajas de bornes KX
- Cajas Bus KX
- Caja de bornes HD
- Adecuado para
- Tipo de armario: Cajas de bornes KX
Cajas Bus KX
Caja de bornes HD
Anchura: = 600 mm
Altura: = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,376 kg
- Peso bruto
- 3,576 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177925359
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
-
KX Placa de montaje, para cajas de bornes KX y cajas Bus KX, para An.Al.: 375x585 mm