Columna de señalización LED compacta

Artículo No.: SG 2372100

LED's de larga vida útil, escasas tareas de montaje y costes de almacenaje.

Artículo No.:
SG 2372100
Ejecución
3 elementos, rojo, amarillo, verde
Descripción producto
Ángulo de radiación: 3 x 120°, Estado de entrega: luz fija. Función de intermitencia accionable a través de SPS
Ventajas
Solución completa a punto de conexión
Escasa altura de montaje
Larga vida útil de los leds
Escasas tareas de montaje y costes de almacenaje
Entrada de cables
Sección de cables mín.: 3 mm
Sección máx. del cable: 6,5 mm
Diámetro
72 mm
Tipo de conexión (eléctrica)
Unión por bornes roscados
Elemento luminoso
Leds
Tensión de aislamiento
< 60 V c.c.
Dimensiones
Altura: 177 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...70 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65
Tensión de servicio
24 V
24 V (c.c.)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,339 kg
Peso bruto
0,34 kg
Código arancelario
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Descripción producto
SG LED LUZ COMPACTA 24V. AC/DC ROJO/AMARILLO/VERDE
Aprobaciones
UR
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet