Carril para montaje interior AX

Artículo No.: AX 2393300

Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, del suelo y del techo mediante las levas marcadas alrededor del armario hasta una carga de 25 N.

Artículo No.:
AX 2393300
Descripción producto
Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, del suelo y del techo mediante las levas marcadas alrededor del armario hasta una carga de 25 N. Variable con 2 filas de taladros, creando superficie de montaje adicional para por ej.: chasis de sistema de 14 x 39 mm, iluminación de armarios, interruptor de puerta, retentor de puerta, soporte para tubos.
Ventajas
Un sólo tornillo para la fijación del carril en el armario
Incl. adaptador para interruptor de puerta
Compatibilidad con los accesorios del sistema VX25
Se mantiene el grado de protección del armario (no es necesario realizar ninguna mecanización)
Compensación automática de potencial
Posible montaje posterior también con la placa de montaje instalada. Posibilidad de montaje a través de placas de entrada de cables
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Observación para el montaje
Para montaje de la iluminación LED solo en combinación con el ángulo de montaje para equipamiento interior
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Profundidad: = 300 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,78 kg
Peso bruto
0,792 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177925229
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
AX Carril para montaje interior, para Pr.: 300 mm
Documentos
Info sheet