- Artículo No.:
- SZ 2423000
- Descripción producto
- Para elevar el techo para la aireación, en tres alturas diferentes.
- Material
- Perfil de acero hexagonal
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- No adecuado para transporte con grúa
- Dimensiones
- Altura: 20 mm
- Dimensiones
- Rosca: M12
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,216 kg
- Peso bruto
- 0,255 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ Pieza de distanciamiento, para chapa de techo VX, TS, Al.: 20 mm