Estera filtrante

Artículo No.: SK 3172100

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

Artículo No.:
SK 3172100
Ejecución
para ventiladores con filtro
Descripción producto
De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material
Fibra química
Observación
No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Adecuados para referencia
3240....
3241....
Dimensiones
Anchura: 221 mm
Altura: 221 mm
Profundidad: 17 mm
Clase del filtro
según DIN EN 779: G3
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,095 kg
Peso bruto
0,1 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177038097
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK ESTERA FILTRANTE P/ SK3240/3241 - 5P.
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Documentación técnica