Ventiladores con filtro TopTherm

Artículo No.: SK 3239124

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Artículo No.:
SK 3239124
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
Modificación de producto
La cubierta para el borne de conexión no forma parte de los ventiladores con filtro TopTherm desde mayo de 2024. Durante el ensayo se comprobó que no era necesaria para cumplir la norma y que no afectaba ni al funcionamiento ni a la seguridad operativa.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Ventilador
Axial, motor de corriente continua
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
Para c.c.: 110 m³/h
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
Para c.c.: 100 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
1 x 3239200: 74 m³/h
2 x 3239200: 84 m³/h
Tensión de servicio
24 V (c.c.)
Potencia nominal Pel
Para c.c.: 5,7 W
Intensidad máx.
Para c.c.: 0,24 A
Dimensiones
Anchura: 204 mm
Altura: 204 mm
Pr. de montaje
90 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 177 mm
Altura escotadura: 177 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro/filtro plisado
IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Type 3
Type 3R
Type 4
Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Fusible previo
Automático/fusible: 2 A
Observación
Para aumentar el caudal de aire puede instalarse opcionalmente un filtro plisado (ver curva característica). Este puede utilizarse en los ventiladores con filtro, ventiladores para techo y en los filtros de salida.
En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
Campo de temperatura de servicio
-15 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-30 °C...70 °C
Nivel de ruido
Para c.c.: 46 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,62 kg
Peso bruto
1,02 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177651845
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador con filtro TopTherm, 100 m³/h, 24 V (c.c.), An.Al.Pr. 204 x 204 x 24 mm
Aprobaciones
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle