- Artículo No.:
- DK 5302.004
- Descripción producto
- Para el aumento de la eficiencia energética de un sistema de climatización.
- Ventajas
- Escobilla vertical para el cierre sin colisiones en sistemas de guías instalados en el nivel de montaje exterior.
- Aplicación
- Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
- Material
- Chapa de acero
Panel ciego: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Escobilla: plástico, UL 94-HB
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 pantallas verticales
2 pantallas horizontales
4 escobillas
4 piezas de espuma de celulosa PU
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Las pantallas verticales con escobilla pueden montarse para el cierre tanto en las guías perfil de 19" frontales como en las posteriores.
- El montaje de las pantallas horizontales con escobillas solo puede realizarse en las guías perfil de 19" frontales.
- Las escotaduras de montaje de 482,6 mm (19") integradas dentro de las superficies de cierre pueden cubrirse a elección con los paneles ciegos adjuntos, utilizarse para la instalación de otros componentes o para la gestión del cableado. Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,92 kg
- Peso bruto
- 2,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177955196
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
-
VX IT Chapa conducción de aire 600x2000, 1 P.