- Artículo No.:
- VX 5303.134
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
Equipamiento interior: RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005
- Unidad de envase
- Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Chapa de techo, de una pieza, ciega
Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidades de altura
- 24 UA
- Unidades de altura
- 24 UA
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 150 mm / 130 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 520 mm
- Fijación de 19"
- atornilladas arriba y abajo en los travesaños
- Ejecución
- Estándar
- Ejecución techo
- una pieza, ciega
- Ejecución puerta trasera
- Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
- Ejecución puerta frontal
- Puerta transparente de aluminio, ciega, de una pieza, bisagras de 180°
- Ejecución guías perfil
- Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
- Ejecución suelo
- Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
- Ejecución nivel(es) de 19"
- delante y detrás
- Posición ángulos de montaje
- Nivel de 19", delante y detrás
- Capacidad de carga
- 8.000 N
- Carga máx. (estática) por armario según UL 2416
- 8.000 N
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atornillados
- Código IK
- IK08
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 78,9 kg
- Peso bruto
- 90,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 223,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- EAN
- 4028177944855
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
VX IT, guías perfil de 19", Standard, delante y detrás, puerta transparente, An.Al.Pr. 800 x 1200 x 800 mm, 24 UA, IP 55