Panel de alineación con tapa frontal

Referencia: DK 5502.235

Espacio de guiado de cables con escotaduras en la parte posterior, equipado con tapa y cierres rápidos delante para un acceso óptimo, inserción por la parte posterior a través de escotadura con cepillos.

Referencia:
DK 5502.235
Descripción producto
El espacio para el paso de cables dispone de escotaduras en la parte superior para la entrada de patch-cables. En la parte frontal dispone de una solapa y cierres rápidos, posibilitando un acceso óptimo a los cables. Una escotadura con escobilla permite la entrada de cables por la parte posterior.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Depth of bars
100 mm
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
2 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,56 kg
Peso bruto
1,76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177679344
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
panel de alineación, 2UA RAL9005 con cubierta y conducción