Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 5502265

Con escotadura y escobilla para la entrada de cables.

Artículo No.:
DK 5502265
Descripción producto
Para una cómoda y sencilla gestión del cableado entre dos áreas separadas por un nivel de montaje en pulgadas, por ej. entre el área frontal y posterior del nivel de montaje de 19".
Aplicación
Para realizar simultáneamente el cierre y el guiado del cableado en zonas de montaje en 1 UA, estándar de montaje de 482,6 mm (19")
Material
Chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB
Superficie
Pintada
Sección de montaje
Anchura:390 mm
Altura:40 mm
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
2 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,7 kg
Peso bruto
0,703 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679375
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
Panel para paso de cables, 2UA RAL9005